1.0301 Stal do nawęglania
| Numer surowca | 1.0301 |
| Norma USA (AISI) | 1011, M1010 |
| Symbol | C10 |
| Starsze oznaczenia | - |
| Opis | stal do nawęglania |
| Skład Elementy składowe stopu [%] | C: 0,07 - 0,13 Si: ≤ 0,40 Mn: 0,30 - 0,60 P: ≤ 0,045 S: ≤ 0,045 |
| Gęstość [g/cm³] | 7,85 |
Granica plastyczności | ≥ 200 |
| Wytrzymałość na rozciąganie Rm [N/mm²] | 350-640 |
| Wydłużenie przy zerwaniu A [%] | ≥ 12 |
| Skrawalność | dobrze |
| Spawalność | nadaje się |
| obróbka cieplna | możliwy |
| Inne właściwości | Elementy konstrukcyjne i maszynowe o niskiej odporności oraz podlegające średnim naprężeniom jak dźwignie |
| Główne obszary zastosowania | Stopki, kołki podporowe, łapy dociskowe |
Te informacje są orientacyjne, za ich poprawność nie możemy ręczyć. Właściwości surowców stalowych zależą w dużym stopniu od ich obróbki cieplnej i/lub mechanicznej.